Maskinregulator, AK-PC 782A

080Z0192

Funktion: Transkritiskt boostersystem, Matningsspänning [V] AC: 24, Kommunikat.: RJ11 (CAN) till display; RS232; LON RS485, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

Produktinformation

Bruttovikt 0.964 Kilogram
Nettovikt 0.645 Kilogram
Volym 6.248 Liter
EAN 5702428946797

 

Analoga ingångar (Al) [pc] 11 antal
Ant. kompr. säkerhetssign., max. 6 antal
Ant. tilläggsmoduler, max. 11 antal
Antal fläktar, max. 8 antal
Antal kompressorer, max. 8 antal
Antal per förpackningsformat 1 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Digital utgång (DO) [pc] 8 antal
Display fram Nej
Display – tillval EKA 163B
EKA 164B
MMIGRS2
Division 25
Effektförbrukning [W] 8 VA
EU RoHS compliance Out of scope
Extra analoga ingångar max. 5 antal
Extra larmingångar max. 10 antal
Extra PI-regulatorer max. 3 antal
Extra termostatingångar max. 5 antal
Extra tryckbrytaringångar max. 5 antal
Fläktkapacitetsstyrning Steg/varvtal
Fläktstyrningsläge PI
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion Transkritiskt boostersystem
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande C-TICK
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
I/O-kontakter max. 160 antal
Ingång för kapacitetsstyrning Tryck
Kapacitetsstyrningsläge PI
Kommunikat. LON RS485
RJ11 (CAN) till display
RS232
USB-B to PC
Kompressorkapacitetsläge Steg/varvtal
Kondensorregulator, typ Temperatur
Matningsspänning [V] AC 24 V
Matningsspänning [V] DC 24 V
Oljehantering Ja, m. CO2
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Produktegenskaper CO2-kompatibel
Extern komm. medföljer
Flytande kondensatortryck
Värmeåtervinningsfunktion
Belastningsutjämning
Natthöjning
P0-optimering
Pumpreglering
Trevägsventilreglering
Produktgrupp Compressor/condenser control
Produktnamn Maskinregulator
Produktspråk Tjeckiska
Danska
Nederländska
Engelska
Finska
Franska
Tyska
Italienska
Polska
Portugisiska
Ryska
Spanska
Produkttillbehör Electron. control accessories
Programmeringsverktyg AK-ST 500
Regulatortyp Maskinregulator
Servicerbar Nej
Tillämpningsområde Kapacitetsstyrning
Typ AK-PC 782A
UL evaluated Yes
Ytterligare information Transkri.hastighet,CO2,HP,olja,HR
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality