Övervakningsenhet, AK-LM 340A

080Z0177

Regulatortyp: Mångfunktionell regulator, Tillämpningsområde: Övervakning, Kommunikat.: IO-förlängning; LON RS485

Produktinformation

Bruttovikt 0.947 Kilogram
Nettovikt 0.645 Kilogram
Volym 6.248 Liter
EAN 5702428559225

 

Analoga ingångar (Al) [pc] 11 antal
Antal per förpackningsformat 1 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Digital utgång (DO) [pc] 8 antal
Display fram Nej
Display – tillval EKA 163B
EKA 164B
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Effektförbrukning [W] 8 VA
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion Övervakning m. PI-reglering
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande C-TICK
CE
EAC
LLC CDC TYSK
In scope of WEEE Yes
Kommunikat. IO-förlängning
LON RS485
USB-B to PC
Matningsspänning [V] AC 24 V
Matningsspänning [V] DC 24 V
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Produktegenskaper Separata PI-regleringar
Separata regleringsfunktioner
Produktgrupp Supervisory solutions
Produktnamn Övervakningsenhet
Produktspråk Kinesiska
Tjeckiska
Danska
Nederländska
Engelska
Franska
Tyska
Italienska
Polska
Portugisiska
Ryska
Spanska
Produkttillbehör Electron. control accessories
Regulatortyp Mångfunktionell regulator
Servicerbar Nej
Tillämpningsområde Övervakning
Typ AK-LM 340A
UK RoHS compliance Out of scope

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality