Electron. control accessories, AK-PS 063 STEP3 Accessory Power Supply, Power Supply

080Z0057

Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

Produktinformation

Bruttovikt 0.092 Kilogram
Nettovikt 0.07 Kilogram
Volym 0.193 Liter
EAN 5715162794753

 

Antal per förpackningsformat 1 antal
Används för produkt Power Supply
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion Power supply, 24V DC, 0.63 Amp
Förpackningsformat Singelpack
In scope of WEEE Yes
Produktgrupp Electron. control accessories
Produktnamn Strömtillförsel
Strömförsörjning [V] AC [Max] 240 V
Strömförsörjning [V] AC [Min] 100 V
Typ Accessory
Typbeteckning AK-PS 063
Ytterligare information Size: 18 x 90mm

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality