Electron. control accessories, AK-PS 250, Accessory, Power Supply, Power Supply

080Z0055

Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

Produktinformation

Bruttovikt 0.32 Kilogram
Nettovikt 0.28 Kilogram
Volym 0.792 Liter
EAN 5702428134392

 

Antal per förpackningsformat 1 antal
Används för produkt Power Supply
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion Strömtillförsel, 24 V DC, 2,5 A
Förpackningsformat Singelpack
In scope of WEEE Yes
PFAS content [Yes/No] No
Produktgrupp Electron. control accessories
Produktnamn Strömtillförsel
Strömförsörjning [V] AC [Max] 240 V
Strömförsörjning [V] AC [Min] 100 V
Typ Accessory
Typbeteckning AK-PS 250
Ytterligare information Storlek: 72 x 90 mm
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality