Elektronisk termostatregulator, EETc 11

080N0012

Matningsspänning [V] AC: 120, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 150

Produktinformation

Bruttovikt 0.082 Kilogram
Nettovikt 0.007 Kilogram
Volym 0.36 Liter
EAN 5702428549790

 

Antal per förpackningsformat 150 antal
Antal plintar [st] 4 antal
Aux-kontakter, NO [pc] 0 antal
Avfrostningsgivare typ 080N0304 - 0306
Beläggning YTBEHANDLAD PCB
Cable Door Sensor 080N0313 - 0314
CE evaluated Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(a)
7(c)-I
Flatplintstorlek [mm] 6,3 x 0,8mm flik
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion Refrigeration Controller
Förpackningsformat Industripack
Godkännande CE
cURus
EAC
LLC CDC TYSK
NSF
RCM
CQC
Huvudrelä, klass 16(16) A
Kondensorgivare, typ 080N0307 - 0308
Magnetic Door Sensor 080N0311 - 0312
Matningsspänning [V] AC 120 V
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Produktgrupp Temperature controllers
Produktnamn Elektronisk termostatregulator
Produkttillbehör Electron. control accessories
SCIP ID nr 7ab620d9-7803-44e6-89c8-98d97ccba2f4
SCIP-dokumentproduktnamn EETc and EETa
Servicerbar Nej
Spindel MED STOPP
Temp. inställning Knob
Temp.givare, typ 080N0300 - 0303
Typ EETc 11
UL evaluated Yes