Programm. regulator, 6reläer

080G6000

Funktion: Programmerbar regulator, Matningsspänning [V] AC: 24, Kommunikat.: 2xRS485, Digitala ingångar (DI) [pc]: 12, Analoga ingångar (Al) [pc]: 10, Digital utgång (DO) [pc]: 6, Analoga utgångar (AO) [pc]: 3, Förpackningsformat: Singelpack

Produktinformation

Bruttovikt 0.44 Kilogram
Nettovikt 0.32 Kilogram
Volym 1.315 Liter
EAN 5715162703236

 

Analoga ingångar (Al) [pc] 10 antal
Analoga utgångar (AO) [pc] 3 antal
Anslutningssats ingår Ja
Anslutningssats, kod nr 080G6021
Antal per förpackningsformat 1 antal
CE evaluated Yes
Control of Stepper driver [pc] 1 antal
Digital utgång (DO) [pc] 6 antal
Digitala ingångar (DI) [pc] 12 antal
Effektförbrukning [W] 30 W
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion Programmerbar regulator
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande CE
UL-erkända
Kapslingsgrad IP IP20
Kommunikat. 2xRS485
CAN-FD
USB-C
RJ11 (CAN) to User Interface
2xETHERNET
Matningsspänning [V] AC 24 V
Monteringsmetod DIN-skena
Produktgrupp Programmable controllers
Produktnamn Programm. regulator, 6reläer
Realtidsklocka Ja
Reservbatteri [V] DC [Max] 42 V
Reservbatteri [V] DC [Min] 18 V
Servicerbar Nej
Summer Nej
Supply voltage [V] DC [max] 60 V
Supply voltage [V] DC [min] 24 V
Tillämpningsområde Programmable controller
Typ AS-CX06
Typbeteckning AS-CX06 Pro+
UL evaluated Yes

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality