Elektronisk kylregulator, ERC 211

080G3453

Matningsspänning [V] AC: 197 - 250, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 20

Produktinformation

Bruttovikt 226 Gram
Nettovikt 164 Gram
Volym 0.458 Liter
EAN 5715162689035

 

Analoga ingångar (Al) [pc] 2 antal
Antal per förpackningsformat 20 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Digital utgång (DO) [pc] 1 antal
Display colour Red
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE
CQC
EAC
ENEC
NSF
cURus
In scope of WEEE Yes
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Produktgrupp Temperature controllers
Produktnamn Elektronisk kylregulator
Produkttillbehör Electron. control accessories
Regulatortyp Kommersiell kyla
SCIP ID nr 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
SCIP-dokumentproduktnamn ERC21x, EKC 22x
Servicerbar Nej
Strömförsörjning [V] AC [Max] 250 V
Strömförsörjning [V] AC [Min] 197 V
Tillämpningsområde Glasdörrshandel
Typ ERC 211
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality