Elektronisk kylregulator, ERC 211

080G3451

Digitala ingångar (DI) [pc]: 0, Matningsspänning [V] AC: 100 - 125, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 20

Produktinformation

Bruttovikt 0.23 Kilogram
Nettovikt 0.218 Kilogram
Volym 0.458 Liter
EAN 5715162509043

 

Analoga ingångar (Al) [pc] 2 antal
Antal per förpackningsformat 20 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Digital utgång (DO) [pc] 1 antal
Digitala ingångar (DI) [pc] 0 antal
Display colour Red
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(a)
7(c)-I
6(c)
Frekvens [Hz] 60 Hz
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE
CQC
EAC
ENEC
NSF
cURus
In scope of WEEE Yes
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Produktgrupp Temperature controllers
Produktnamn Elektronisk kylregulator
Produkttillbehör Electron. control accessories
Regulatortyp Kommersiell kyla
SCIP ID nr 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
SCIP-dokumentproduktnamn ERC21x, EKC 22x
Servicerbar Nej
Strömförsörjning [V] AC [Max] 125 V
Strömförsörjning [V] AC [Min] 100 V
Tillämpningsområde Glasdörrshandel
Typ ERC 211
UL evaluated Yes
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality