Elektronisk kylregulator, ERC 112D

080G3213

Digitala ingångar (DI) [pc]: 1, Matningsspänning [V] AC: 100 - 240, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 27

Produktinformation

Bruttovikt 0.136 Kilogram
Nettovikt 0.112 Kilogram
Volym 0.417 Liter
EAN 5702428470650

 

Analoga ingångar (Al) [pc] 4 antal
Antal per förpackningsformat 27 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Digital utgång (DO) [pc] 4 antal
Digitala ingångar (DI) [pc] 1 antal
Display colour Red
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Förpackningsformat Industripack
Godkännande CE
CQC
EAC
ENEC
LLC CDC TYSK
NSF
cURus
In scope of WEEE Yes
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Produktgrupp Temperature controllers
Produktnamn Elektronisk kylregulator
Produkttillbehör Electron. control accessories
Regulatortyp Kommersiell kyla
Servicerbar Nej
Strömförsörjning [V] AC [Max] 240 V
Strömförsörjning [V] AC [Min] 100 V
Tillämpningsområde Komm. kylskåp/frysar
Typ ERC 112D
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality