Programm. regulator, 20reläer, MCX20B2

080G0330

Funktion: Programmerbar regulator, Matningsspänning [V] AC: 24 - 230, Kommunikat.: 2xRS485 MODBUS; USB; CANBUS; ETHER, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 8

Produktinformation

Bruttovikt 1.076 Kilogram
Nettovikt 0.69 Kilogram
EAN 5715162496282

 

Analoga ingångar (Al) [pc] 16 antal
Analoga utgångar (AO) [pc] 6 antal
Anslutningssats ingår Ja
Anslutningssats, kod nr 080G0404
Antal per förpackningsformat 8 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Digital utgång (DO) [pc] 20 antal
Digitala ingångar (DI) [pc] 22 antal
Displaytyp LCD
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektförbrukning [W] 15 W
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion Programmerbar regulator
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE
EAC
UA
UL-erkända
Identisk produkt 080G0331
In scope of WEEE Yes
Kapslingsgrad IP IP40
Kommunikat. 2xRS485 MODBUS
CANBUS
ETHER
USB
Monteringsmetod DIN-skena
Produktgrupp Programmable controllers
Produktnamn Programm. regulator, 20reläer
Produkttillbehör Electron. control accessories
Realtidsklocka Ja
SCIP ID nr 0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638
SCIP-dokumentproduktnamn MCX20B2
Servicerbar Nej
Strömförsörjning [V] AC [Max] 230 V
Strömförsörjning [V] AC [Min] 24 V
Summer Nej
Supply voltage [V] DC [max] 230 V
Supply voltage [V] DC [min] 40 V
Typ MCX20B2
Typbeteckning MCX20B2
UL evaluated Yes
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Cadmium (CAS no.7440-43-9)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality