Programm. regulator, 15reläer, MCX15B2

080G0328

Funktion: Programmerbar regulator, Matningsspänning [V] AC: 24 - 230, Kommunikat.: 1RS485 MODUBUS; USB; CANBUS; ETHER, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 8

Produktinformation

Bruttovikt 1.039 Kilogram
Nettovikt 0.655 Kilogram
Volym 4.945 Liter
EAN 5715162508510

 

Analoga ingångar (Al) [pc] 10 antal
Analoga utgångar (AO) [pc] 6 antal
Anslutningssats ingår Nej
Antal per förpackningsformat 8 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Digital utgång (DO) [pc] 15 antal
Digitala ingångar (DI) [pc] 22 antal
Displaytyp SI
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektförbrukning [W] 15 W
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion Programmerbar regulator
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE
EAC
UA
UL-erkända
In scope of WEEE Yes
Kapslingsgrad IP IP40
Kommunikat. 1RS485 MODUBUS
CANBUS
ETHER
USB
Monteringsmetod DIN-skena
Produktgrupp Programmable controllers
Produktnamn Programm. regulator, 15reläer
Produkttillbehör Electron. control accessories
Realtidsklocka Ja
Servicerbar Nej
Strömförsörjning [V] AC [Max] 230 V
Strömförsörjning [V] AC [Min] 24 V
Summer Nej
Supply voltage [V] DC [max] 230 V
Supply voltage [V] DC [min] 40 V
Typ MCX15B2
Typbeteckning MCX15B2
UL evaluated Yes

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality