Programm. regulator, 8reläer, MCX08M2

080G0303

Funktion: Programmerbar regulator, Matningsspänning [V] AC: 24, Kommunikat.: CANBUS; RS485; MODBUS, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 24

Produktinformation

Bruttovikt 0.409 Kilogram
Nettovikt 0.4 Kilogram
Volym 1.638 Liter
EAN 5702428903752

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Analoga ingångar (Al) [pc] 8 antal
Analoga utgångar (AO) [pc] 4 antal
Anslutningssats ingår Nej
Anslutningssats, kod nr 080G0180
Antal batterier 1
Antal per förpackningsformat 24 antal
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries Yes
Digital utgång (DO) [pc] 8 antal
Digitala ingångar (DI) [pc] 8 antal
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektförbrukning [W] 10 W
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion Programmerbar regulator
Förpackningsformat Industripack
Identisk produkt 080G0293
In scope of WEEE Yes
Kapslingsgrad IP IP40
Kommunikat. CANBUS
MODBUS
RS485
Matningsspänning [V] AC 24 V
Monteringsmetod DIN-skena
PFAS content [Yes/No] No
Produktgrupp Programmable controllers
Produktnamn Programm. regulator, 8reläer
Produkttillbehör Electron. control accessories
Realtidsklocka Ja
Servicerbar Nej
Summer Ja
Supply voltage [V] DC 24 V
Typ MCX08M2
Typbeteckning MCX08M2
UL evaluated Yes
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality