MMITXS

080G0302

Funktion: Programmerbar regulator, Matningsspänning [V] AC: 24, Kommunikat.: RS485; ETHER; MODBUS, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 1

Produktinformation

Bruttovikt 0.588 Kilogram
Nettovikt 0.588 Kilogram
Volym 1.076 Liter
EAN 5702428477635

 

Anslutningssats ingår Nej
Antal per förpackningsformat 1 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Displaytyp LCD
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektförbrukning [W] 3.7 W
EU RoHS compliance Out of scope
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion Programmerbar regulator
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE
In scope of WEEE Yes
Kapslingsgrad IP IP54
Kommunikat. ETHER
MODBUS
RS485
Matningsspänning [V] AC 24 V
Monteringsmetod Väggmontering
Produktgrupp Programmable controllers
Produktnamn Touch screen
Produkttillbehör Electron. control accessories
Realtidsklocka Ja
Servicerbar Nej
Typ MMITXS
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality