Maskinregulator, AK-PC 351

080G0289

Funktion: 1 sug och 1 kondensor, Digitala ingångar (DI) [pc]: 8, Matningsspänning [V] AC: 24, Kommunikat.: MODBUS, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 16

Produktinformation

Bruttovikt 0.348 Kilogram
Nettovikt 0.248 Kilogram
Volym 1.867 Liter
EAN 5702428843621

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Analoga ingångar (Al) [pc] 4 antal
Analoga utgångar (AO) [pc] 2 antal
Antal batterier 1
Antal kompressorer, max. 4 antal
Antal per förpackningsformat 16 antal
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Digital utgång (DO) [pc] 6 antal
Digitala ingångar (DI) [pc] 8 antal
Display fram Ja
Division 25
Effektförbrukning [W] 6 W
EU RoHS compliance Out of scope
Fläktkapacitetsstyrning Steg/varvtal
Fläktstyrningsläge PI
Funktion 1 sug och 1 kondensor
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE
CMIM
EAC
GOST R
UL
Ingång för kapacitetsstyrning Tryck/temperatur
Kapacitetsstyrningsläge PI
Kommunikat. MODBUS
Kompressorkapacitetsläge Steg/varvtal/PWM
Kondensorregulator, typ Tryck/temperatur
Matningsspänning [V] AC 24 V
Matningsspänning [V] DC 24 V
Monteringsmetod DIN-skena
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Produktegenskaper Kompressorsäkerhet
Fläktsäkerhet
Flytande kondensatortryck
Högtryck, säkerhet
LCD-display, inbyggd
Lågtryck, säkerhet
Nattoptimering
P0-optimering
Produktgrupp Compressor/condenser control
Produktnamn Maskinregulator
Produktspråk Kroatiska
Tjeckiska
Engelska
Tyska
Ungerska
Italienska
Polska
Portugisiska
Ryska
Serbiska
Spanska
Turkiska
Produkttillbehör Electron. control accessories
Servicerbar Nej
Supply voltage [V] DC 24 V
Tillämpningsområde Kapacitetsstyrning
Typ AK-PC 351
Typbeteckning AK-PC 351
UL evaluated Yes
Utrustning Inkl. anslutningar
Ytterligare information Relay 6 solid state type
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality