Programm. regulator, 15reläer, MCX152V

080G0285

Funktion: Programmerbar regulator, Matningsspänning [V] AC: 110 - 230, Kommunikat.: CANBUS; RS485; MODBUS, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 8

Produktinformation

Bruttovikt 0.998 Kilogram
Nettovikt 0.823 Kilogram
Volym 4.776 Liter
EAN 5702428484183

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.0014
1 Primary battery weight Kg 0.0014
Analoga ingångar (Al) [pc] 14 antal
Analoga utgångar (AO) [pc] 6 antal
Anslutningssats ingår Ja
Anslutningssats, kod nr 080G0308
Antal batterier 1
Antal per förpackningsformat 8 antal
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Digital utgång (DO) [pc] 15 antal
Digitala ingångar (DI) [pc] 18 antal
Displaytyp LCD
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektförbrukning [W] 27 W
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion Programmerbar regulator
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE
GOST R
In scope of WEEE Yes
Kapslingsgrad IP IP40
Kommunikat. CANBUS
Ethernet
MODBUS
RS485
Monteringsmetod DIN-skena
PFAS content [Yes/No] No
Produktgrupp Programmable controllers
Produktnamn Programm. regulator, 15reläer
Produkttillbehör Electron. control accessories
Realtidsklocka Ja
Servicerbar Nej
Strömförsörjning [V] AC [Max] 230 V
Strömförsörjning [V] AC [Min] 110 V
Summer Nej
Typ MCX152V
Typbeteckning MCX152V
Ytterligare information Ingång för reservbatteri
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality