Programm. regulator, 6reläer, MCX061V

080G0251

Funktion: Programmerbar regulator, Matningsspänning [V] AC: 24, Kommunikat.: CANBUS; RS485; MODBUS, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 12

Produktinformation

Bruttovikt 0.558 Kilogram
Nettovikt 0.437 Kilogram
EAN 5702428414395

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Analoga ingångar (Al) [pc] 7 antal
Analoga utgångar (AO) [pc] 3 antal
Anslutningssats ingår Ja
Anslutningssats, kod nr 080G0268
Antal batterier 1
Antal per förpackningsformat 12 antal
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries Yes
Digital utgång (DO) [pc] 8 antal
Digitala ingångar (DI) [pc] 8 antal
Displaytyp LCD
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funktion Programmerbar regulator
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE
GOST R
UL
In scope of WEEE Yes
Kapslingsgrad IP IP40
Kommunikat. CANBUS
MODBUS
RS485
Matningsspänning [V] AC 24 V
Monteringsmetod DIN-skena
PFAS content [Yes/No] No
Produktgrupp Programmable controllers
Produktnamn Programm. regulator, 6reläer
Produkttillbehör Electron. control accessories
Realtidsklocka Ja
Servicerbar Nej
Summer Ja
Typ MCX061V
Typbeteckning MCX061V
UL evaluated Yes
Ytterligare information Ingång för reservbatteri
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality