Programm. regulator, 6reläer, MCX06D

080G0166

Funktion: Programmerbar regulator, Matningsspänning [V] AC: 24, Kommunikat.: CANBUS, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 32

产品详情

Peso bruto 0.238 Kilogram
Peso neto 0.23 Kilogram
Volumen 1.252 Liter
EAN 5702423284832

 

Accesorios de productos Electron. control accessories
Analog outputs (AO) 3 Uds.
Cantidad por formato de embalaje 32 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Consumo de energía [W] 6 W
Cód. kit conectores 080G0179
Designación de tipo MCX06D
Digital inputs (DI) 8 pc
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Entrada analogica 4 Uds.
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Paquete industrial
Función Controlador programable
In scope of WEEE Yes
Kit de conectores incluido No
PFAS content [Yes/No] No
REACH 候选清单物质 No
Reloj de tiempo real No
Reparable No
Salidas digitales (DO) [uds.] 6 Uds.
Supply voltage [V] DC 24 V
Tensión de alimentación [V] c.a. 24 V
Timbre
Tipo de comunicación CANBUS
Tipo de pantalla LCD
UL evaluated Yes
产品名称 程序控制器,6 个继电器
产品系列 Programmable controllers
型号 MCX06D
安装方法 DIN 滑轨
机箱防护等级 IP IP40
相似产品 080G0111
频率 [Hz] 50/60 Hz

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality