Programmeringsnyckel, MMIMYK

080G0073

Funktion: Programmerbar regulator, Matningsspänning [V] AC: 24, Kommunikat.: TTL; CANBUS; RS485; MODBUS, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 26

Produktinformation

Bruttovikt 0.246 Kilogram
Nettovikt 0.181 Kilogram
Volym 1.109 Liter
EAN 5702428170680

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Anslutningssats ingår Ja
Anslutningssats, kod nr 080G0176
Antal batterier 1
Antal per förpackningsformat 26 antal
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Displaytyp OLED
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektförbrukning [W] 2.5 W
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion Programmerbar regulator
Förpackningsformat Multipack
Identisk produkt 080G0154
In scope of WEEE Yes
Kapslingsgrad IP IP20
Kommunikat. CANBUS
MODBUS
RS485
TTL
Matningsspänning [V] AC 24 V
Monteringsmetod DIN-skena
Portabel
PFAS content [Yes/No] No
Produktgrupp Programmable controllers
Produktnamn Programmeringsnyckel
Produkttillbehör Electron. control accessories
Realtidsklocka Ja
Servicerbar Nej
Summer Ja
Supply voltage [V] DC 12 V
Typ MMIMYK
Typbeteckning MMIMYK4501260
Ytterligare information Minneskort, dataloggning
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality