Lödd plattvärmeväxlare, SL140TL-1, Antal plattor: 80

079U6137

25 bar, Lodmaterial: Koppar

Produktinformation

Bruttovikt 74.89 Kilogram
Nettovikt 49.697 Kilogram
Volym 259.2 Liter
EAN 5702425168802

 

Anslutning, standard ISO 7
Anslutningslängd, sida 1 [mm] 30 mm
Anslutningslängd, sida 2 [mm] 30 mm
Antal per förpackningsformat 1 antal
Antal plattor 80
Antal slag 1
Arbetstryck, sida 1 [bar] [Max] 25 bar
Arbetstryck, sida 2 [bar] [Max] 25 bar
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 30 mm
Connection length 2 [mm] 30 mm
Connection size 1 2 1/2
Connection size 2 2 1/2
Connection type 1 R
Connection type 2 R
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Flödesgrupp 1
Förpackningsformat Singelpack
Horisontell mittre anslutningsport [mm] 150 mm
In scope of WEEE No
Kategori III
Lodmaterial Koppar
Material Description (Short Te SL140TL-1-80_2_25_S1_4B2,5
Plate material no. 1.4404
Plattmaterial 1.4404
Plattmönster TL
Produktgrupp Heat exchangers
Produktnamn Lödd plattvärmeväxlare
Temperaturområde [°C] [Max] 225 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -196 °C
Total bredd [mm] 241 mm
Total höjd utan fötter [mm] 611 mm
Typ SL140TL-1
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vertical center porthole 1[mm] 520 mm
Vertical center porthole 2[mm] 520 mm
Vertikalt placerad mittre anslutning, sida 1 [mm] 520 mm
Volume per channel 1 [l] 0.32 L
Volume per channel 2 [l] 0.32 L
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality