Lödd plattvärmeväxlare, Antal plattor: 50

079U3834

25 bar, Lodmaterial: Koppar

Produktinformation

Bruttovikt 136.519 Kilogram
Nettovikt 86.551 Kilogram
Volym 523.2 Liter
EAN 5702425165733

 

Anslutningslängd, sida 1 [mm] 0 mm
Anslutningslängd, sida 2 [mm] 0 mm
Antal per förpackningsformat 1 antal
Antal plattor 50
Antal slag 1
Arbetstryck, sida 1 [bar] [Max] 25 bar
Arbetstryck, sida 2 [bar] [Max] 25 bar
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 0 mm
Connection length 2 [mm] 0 mm
Connection size 1 DN80
Connection size 2 DN80
Connection type 1 FLANGE
Connection type 2 FLANGE
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Flödesgrupp 1
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande PED
Horisontell mittre anslutningsport [mm] 205 mm
In scope of WEEE No
Kategori IV
Lodmaterial Koppar
Material Description (Short Te SL222TL-1-50_2_25_S1_4F80
Plate material no. 1.4404
Plattmaterial 1.4404
Plattmönster TL
Produktgrupp Heat exchangers
Produktnamn Lödd plattvärmeväxlare
Temperaturområde [°C] [Max] 225 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -196 °C
Tillverkarens namn sondex
Total bredd [mm] 424 mm
Total höjd utan fötter [mm] 933 mm
Typ SL222TL-1
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Vertical center porthole 1[mm] 623 mm
Vertical center porthole 2[mm] 623 mm
Vertikalt placerad mittre anslutning, sida 1 [mm] 623 mm
Volume per channel 1 [l] 0.557 L
Volume per channel 2 [l] 0.557 L
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality