Mikroplattvärmeväxlare, XB71H-1, Antal plattor: 60

079G1006

25 bar, Lodmaterial: Koppar

Produktinformation

Bruttovikt 141.5 Kilogram
Nettovikt 97.52 Kilogram
Volym 513.6 Liter
EAN 5702425145841

 

Anslutning, standard EN 1092
Anslutningslängd, sida 1 [mm] 0 mm
Anslutningslängd, sida 2 [mm] 0 mm
Antal per förpackningsformat 1 antal
Antal plattor 60
Antal slag 1
Arbetstryck, sida 1 [bar] [Max] 25 bar
Arbetstryck, sida 2 [bar] [Max] 25 bar
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 0 mm
Connection length 2 [mm] 0 mm
Connection size 1 DN100
Connection size 2 DN100
Connection type 1 FLANGE
Connection type 2 FLANGE
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Flödesgrupp 2
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande PED
Horisontell mittre anslutningsport [mm] 205 mm
In scope of WEEE No
Kategori III
Lodmaterial Koppar
Material Description (Short Te XB71H-1-60_2Cu_25_S1_2DN100_SB
Plate material no. 1.4404
Plattmaterial 1.4404
Plattmönster H
Produktgrupp Heat exchangers
Produktnamn Mikroplattvärmeväxlare
Temperaturområde [°C] [Max] 180 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -196 °C
Total bredd [mm] 372 mm
Total höjd utan fötter [mm] 1149 mm
Typ XB71H-1
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
Vertical center porthole 1[mm] 816 mm
Vertical center porthole 2[mm] 816 mm
Vertikalt placerad mittre anslutning, sida 1 [mm] 816 mm
Volume per channel 1 [l] 0.519 L
Volume per channel 2 [l] 0.519 L
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality