Lägg till garanti
Produkten har lagts till i varukorgen
077B7008 har lagts till i varukorgen
Välj en garanti från listan nedan för att tillämpa den på din frekvensomriktare. Kom ihåg att du bara kan välja en garanti, och om du har flera frekvensomriktare kommer samma garanti att kopplas till varje frekvensomriktare. Observera att du inte kan ändra antalet enheter efter att garantin har bifogats.
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
Servicetermostat; med tillbehör, B0
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Servicetermostat; med tillbehör, B0
077B7008
Typ: B0, Typbeteckning: Servicetermostat; med tillbehör, Används för produkt: Flaskkylare, Varm tillslag [°C]: 11.5, Varm grånslag [°C]: 6.0, Kyla tillslag [°C]: -1.0, Kyla frånslag [°C]: -8.5, Längd på kapillärrör [mm]: 2000