Servicetermostat; med tillbehör, B3

077B7007

Typ: B3, Typbeteckning: Servicetermostat; med tillbehör, Används för produkt: Frysar med passiva larm, Varm tillslag [°C]: -10.0, Varm grånslag [°C]: -17.0, Kyla frånslag [°C]: -34.5, Kyla frånslag [°C]: -34.5, Längd på kapillärrör [mm]: 2300

Produktinformation

Bruttovikt 0.158 Kilogram
Nettovikt 0.132 Kilogram
Volym 0.588 Liter
EAN 5702424006600

 

Antal per förpackningsformat 40 antal
Används för produkt Frysar med passiva larm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE
BEAB
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kall frånslag [°F] -30.1 °F
Kall tillslag [°F] -11.2 °F
Kyla frånslag [°C] -34.5 °C
Kyla tillslag [°C] -24 °C
Kylsignal tillslag [°C] -19 °C
Längd på kapillärrör [mm] 2300 mm
Längd på kapillärrör [tum] 90.5 in
Produktgrupp Mechanical cold controls
Produktnamn Servicesats
Typ B3
Typbeteckning med tillbehör
Servicetermostat
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Varm frånslag [°F] 1.4 °F
Varm grånslag [°C] -17 °C
Varm signal diff. [°C] 4 °C
Varm tillslag [°C] -10 °C
Varm tillslag [°F] 14 °F
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality