Servicetermostat, B4

077B7002

Typ: B4, Typbeteckning: Servicetermostat, Används för produkt: Kylskåp; med manuell avfrostning, Varm tillslag [°C]: 0.0, Varm grånslag [°C]: -7.5, Kyla frånslag [°C]: -22.0, Kyla frånslag [°C]: -22.0, Längd på kapillärrör [mm]: 1300

Produktinformation

Bruttovikt 140 Gram
Nettovikt 120 Gram
Volym 0.588 Liter
EAN 5702424006563

 

Antal per förpackningsformat 40 antal
Används för produkt Kylskåp
med manuell avfrostning
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE
BEAB
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kall frånslag [°F] -7.6 °F
Kall tillslag [°F] 10.4 °F
Kyla frånslag [°C] -22 °C
Kyla tillslag [°C] -12 °C
Längd på kapillärrör [mm] 1300 mm
Längd på kapillärrör [tum] 51.2 in
Produktgrupp Mechanical cold controls
Produktnamn Servicesats
Typ B4
Typbeteckning Servicetermostat
with accessoriess
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Varm avfrostning [°C] 6 °C
Varm avfrostning [°F] 42.8 °F
Varm frånslag [°F] 18.5 °F
Varm grånslag [°C] -7.5 °C
Varm tillslag [°C] 0 °C
Varm tillslag [°F] 32 °F
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality