Servicetermostat; med tillbehör, B0

077B7001

Typ: B0, Typbeteckning: Servicetermostat; med tillbehör, Används för produkt: Kylskåp, Varm tillslag [°C]: 2, Varm grånslag [°C]: -5.5, Kyla tillslag [°C]: -13.5, Kyla frånslag[°C]: -25, Längd på kapillärrör [mm]: 1300

Detalles del producto

Peso bruto 0.136 Kilogram
Peso neto 0.126 Kilogram
Volumen 0.588 Liter
EAN 5702424006556

 

Cantidad por formato de embalaje 40 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Corte a máx. temp 22.1 °F
Corte a máx. temp. [°C] -5.5 °C
Designación de tipo con accesorios
Termostato de servicio
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Mechanical cold controls
Homologación BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
In scope of WEEE No
Long. tubo capilar [in] 51.2 in
Longitud del tubo capilar [mm] 1300 mm
Máx. temp. enganche [°C] 2 °C
Máx. temp. enganche [°F] 35.6 °F
Nombre de producto Kit de servicio
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Temp. mín. corte [°F] -13 °F
Temp. mín. corte [°C] -25 °C
Temp. mín. enganche [°C] -13.5 °C
Temp. mín. enganche [°F] 7.7 °F
Tipo B0
UL evaluated Yes
Utilizado para el producto Frigoríficos

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality