Standardtermostat, B4

077B4047

Typ: B4, Typbeteckning: Standardtermostat, Används för produkt: Kylskåp; med manuell avfrostning, Varm tillslag [°C]: -4.0, Varm grånslag [°C]: -13.0, Kyla frånslag [°C]: -22.0, Kyla frånslag [°C]: -22.0, Längd på kapillärrör [mm]: 1000

Produktinformation

Bruttovikt 0.096 Kilogram
Nettovikt 0.09 Kilogram
Volym 0.309 Cubic decimeter
EAN 5702424012205

 

Alt. Danfoss kod1 (service) 077B4047
Antal per förpackningsformat 80 antal
Används för produkt Kylskåp
med manuell avfrostning
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Industripack
Godkännande BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Inställd vid tryck [mm Hg] 760 mmHg
Justeringsposition VARM
Kyla avfrostning [°C] 6 °C
Kyla frånslag [°C] -22 °C
Kyla tillslag [°C] -11 °C
Längd på kapillärrör [mm] 1000 mm
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -25 °C
Plintar 6,3 x 0,8 mm All
Produktgrupp Mechanical cold controls
Produktnamn Termostat
Servicetermostat för 077B4019
077B4020
077B4021
077B4032
077B4040
077B4043
077B4047
077B4048
077B4049
077B4052
077B4058
077B4059
077B4064
077B4067
077B4070
077B4071
077B4074
077B4077
077B4080
077B4088
Typ B4
Typbeteckning Standardtermostat
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Varm avfrostning [°C] 6 °C
Varm grånslag [°C] -13 °C
Varm tillslag [°C] -4 °C
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality