Termostat, B02

077B0220

Typ: B02, Typbeteckning: Standardtermostat, Används för produkt: Absorptionskylare, Varm tillslag [°C]: 3.5, Varm grånslag [°C]: -1, Kyla frånslag[°C]: -13, Kyla frånslag[°C]: -13, Längd på kapillärrör [mm]: 1200

Produktinformation

Bruttovikt 0.091 Kilogram
Nettovikt 0.091 Kilogram
Volym 0.236 Liter
EAN 5702424005887

 

Antal per förpackningsformat 100 antal
Används för produkt Absorptionskylare
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Industripack
Godkännande BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
In scope of WEEE No
Inställd vid tryck [mm Hg] 760 mmHg
Justeringsposition VARM
Kyla frånslag[°C] -13 °C
Kyla tillslag [°C] -7 °C
Längd på kapillärrör [mm] 1200 mm
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -25 °C
Plintar 6,3 x 0,8 mm All
Produktgrupp Mechanical cold controls
Produktnamn Termostat
Typ B02
Typbeteckning Standardtermostat
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Varm grånslag [°C] -1 °C
Varm tillslag [°C] 3.5 °C
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality