Termostat, B0

077B0007

Den här produkten är inte tillgänglig i Product Store. Vänligen kontakta kundservice.

Typ: B0, Används för produkt: Frysar, Varm tillslag [°C]: 7.1, Varm grånslag [°C]: -2, Kyla tillslag [°C]: 1, Kyla frånslag[°C]: -9.5, Längd på kapillärrör [mm]: 1300

Produktinformation

Bruttovikt 0.089 Kilogram
Nettovikt 0.075 Kilogram
Volym 0.262 Liter
EAN 5702424003937

 

Antal per förpackningsformat 90 antal
Används för produkt Frysar
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Industripack
Godkännande BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
In scope of WEEE No
Inställd vid tryck [mm Hg] 760 mmHg
Justeringsposition KALL
Kyla frånslag[°C] -9.5 °C
Kyla tillslag [°C] 1 °C
Längd på kapillärrör [mm] 1300 mm
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -25 °C
Plintar 6,3 x 0,8 mm All
Produktgrupp Mechanical cold controls
Produktnamn Termostat
Typ B0
UL evaluated Yes
Varm grånslag [°C] -2 °C
Varm tillslag [°C] 7.1 °C
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality