Trycktransmitter, DST P140, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

075G4029

Elektrisk anslutning: M12 x 1, Tryckansl. typ: G, Specification nyckel: DST P140-2211-A5GB04-1

Produktinformation

Bruttovikt 0.066 Kilogram
Nettovikt 0.055 Kilogram
Volym 0.162 Liter
EAN 5702428680226

 

+försörjning Stift 1
- försörjning Stift 3
Antal per förpackningsformat 60 antal
CE evaluated Yes
Contain batteries No
El. ansl. strl. 4 stift
Elektrisk anslutning M12 x 1
Elektrisk anslutning, färg Black
Elektrisk anslutning, standard IEC 61076-2-101
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Felsignalnivå 21.5
Förpackningsformat Industripack
Godkännande CE
Husmaterial 304L
Hög clipping-nivå 20.5
Identisk produkt 075G1056
In scope of WEEE Yes
Internationellt artikelnummer 5702428680226
Kapslingsgrad IP IP67
Kompenserat temp.område [°C] [Max] 100 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min] -40 °C
Låg clippingnivå 3.8
Medieberörda delar, material 304L/316L
Medietemperaturområde [°C] [Max] 80 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -20 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 85 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Trycktransmitter
SCIP ID nr -
Specification nyckel DST P140-2211-A5GB04-1
Supply voltage [V] DC [max] 28 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Svarstid max. [ms] 2 ms
TEB inne i CTR ±FS [%] 3 %
Tr. referens Gauge (relative)
Tryck Utvändig/Invändig Hane
Tryckansl. 1/4-A
Tryckansl. std ISO 1179-2
Tryckansl. typ G
Tryckanslutning HEX [mm] 27 mm
Tryckområde [bar] [Max] 16 bar
Tryckområde [bar] [Min] 0 bar
Tryckområde [psi] [Max] 232 psi
Tryckområde [psi] [Min] 0 psi
Tryckstötdämpare No
Typ DST P140
Utgångssign. Current
Utgångssignal [mA] [Max] 20 mA
Utgångssignal [mA] [Min] 4 mA
ämnen REACHs kandidatlista No
Överbelastningstryck, max. [bar] 64 bar
Överbelastningstryck, max. [psi] 928 psi

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality