Trycktransmitter, DST P110, 0 bar - 30 bar, 0 psi - 435 psi

075G1017

Elektrisk anslutning: Rund Packard Metri-Pack, Tryckansl. typ: UNF, Tryckansl.: 7/16-20, Specification nyckel: DST P110-C836-C2BF08-0

Produktinformation

Bruttovikt 0.068 Kilogram
Nettovikt 0.062 Kilogram
Volym 0.084 Liter
EAN 5702428558747

 

+ utgång Stift C
+försörjning Stift B
- försörjning Stift A
Antal per förpackningsformat 64 antal
CE evaluated Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl. 3 stift
Elektrisk anslutning Rund Packard Metri-Pack
Elektrisk anslutning, färg black
Elektrisk anslutning, standard 150.2 SERIES
EU RoHS compliance Yes
Felsignalnivå 2
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE
Husmaterial 304L
Hög clipping-nivå 99
Identisk produkt 075G4006
In scope of WEEE Yes
Internationellt artikelnummer 5702428558747
Kapslingsgrad IP IP69K
Kompenserat temp.område [°C] [Max] 125 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min] -40 °C
Låg clippingnivå 4
Matningsspänning [V] DC 5 V
Medieberörda delar, material 304L 316L
Medietemperaturområde [°C] [Max] 135 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 125 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Trycktransmitter
Ratiometrisk av V-försörjning [%] [Max] 90 %
Ratiometrisk av V-försörjning [%] [Min] 10 %
Specification nyckel DST P110-C836-C2BF08-0
Supply voltage [V] DC 5 V
Svarstid max. [ms] 2 ms
TEB inne i CTR ±FS [%] 3 %
Tr. referens Sealed gauge
Tryck Utvändig/Invändig Hona
Tryckansl. 7/16-20
Tryckansl. std SAE J513 45° flare
Tryckansl. typ UNF
Tryckanslutning HEX [mm] 27 mm
Tryckområde [bar] [Max] 30 bar
Tryckområde [bar] [Min] 0 bar
Tryckområde [psi] [Max] 435 psi
Tryckområde [psi] [Min] 0 psi
Tryckstötdämpare No
Typ DST P110
Utgångssign. Ratio metric
ämnen REACHs kandidatlista No
Överbelastningstryck, max. [bar] 120 bar
Överbelastningstryck, max. [psi] 1740 psi

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality