Rotation |
L |
1- eller 2-stegs |
1 |
Antal per förpackningsformat |
10 antal |
Antal steg |
1 |
Axeldiameter [mm] |
8 mm |
Biofuel blend |
100 |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Definitionspunkt [l/h] |
2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
Description |
BFP B 21 L3 LE-S Service |
Effektförbrukning [W] |
42 W |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a)-I, 6(c) |
Fabriksinställning tryck [bar] |
10 bar |
Filterarea [cm²] |
11 cm² |
Filterkvalitet [µm] |
200 |
Filtertyp |
Patron |
Förpackningsformat |
Multipack |
Godkännande |
CE UKCA Intertek Semko DIN CERTCO |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kapacitet [l/h] |
24 l/h |
Kapacitetomfång [l/h] [Max] |
24 l/h |
Kapacitetomfång [l/h] [Min] |
0 l/h |
Kapacitetsgrupp |
0-24 |
Kapslingsgrad |
IP40 |
Kommentarer |
Rotation och munstycke/tryckuttag bestäms alltid betraktat från pumpens axelände. |
Lagringstemperatur [°C] [Max] |
70 °C |
Lagringstemperatur [°C] [Min] |
-20 °C |
Matningsspänning [V] |
230 V |
Matningsspänning [V] [Max] |
230 V |
Matningsspänning [V] [Min] |
220 V |
Matningsspänning topp [V] [Max] |
253 V |
Matningsspänning topp [V] [Min] |
207 V |
Medietemperatur [°C] [Max] |
70 °C |
Medietemperatur [°C] [Min] |
0 °C |
Munstycke/tryckuttag |
L + R |
Oljepumphastighet [op/min] |
3450 op/min |
Oljetyp |
Bio/Kerosene/Light |
Omgivande temperatur [°C] [Max] |
70 °C |
Omgivande temperatur [°C] [Min] |
-20 °C |
Produktgrupp |
Pumps |
Röranslutning |
2-rör |
SCIP ID nr |
bada8532-189c-48fa-a48f-b76db19afca5 |
SCIP-dokumentproduktnamn |
Oil pump BFP LE S - Service |
Serie |
BFP |
Spole energiförbrukning [W] |
9 W |
Spole spänning [V] |
220 - 230 |
Spole ström |
AC |
Startmoment [Nm] [Max] |
0.1 N-m |
Stängningsfunktion |
Avstängning |
Sugledning vakuum [bar] [Max] |
0.4 bar |
Tryck [bar] [Max] |
20 bar |
Tryck [bar] [Min] |
7 bar |
Tryck fotogen [bar] [Max] |
12 bar |
Tryck matarledning [bar] [Max] |
2 bar |
Typ |
BFP 21 LE-S |
Typ av motor |
NC (normalt stängd) |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
13 18 |
UL evaluated |
Out of scope |
Urtag/kil på axeln |
1 urtag |
Varvtal [rpm] [Max] |
3450 varvtal |
Varvtal [rpm] [Min] |
2400 varvtal |
Viskositet [cSt] [Max] |
12 cSt |
Viskositet [cSt] [Min] |
1.3 cSt |
ämnen REACHs kandidatlista |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |