Pumpar, BFP 20, 24 l/h, Munstycke/tryckuttag: L + R

071N7169

RSK: 6457423

BFP 20R3 L+R, SERVICE

Produktinformation

Bruttovikt 1.139 Kilogram
Nettovikt 1.114 Kilogram
Volym 2.002 Liter
EAN 5702425156304

 

Rotation R
1- eller 2-stegs 1
Antal per förpackningsformat 10 antal
Antal steg 1
Axeldiameter [mm] 8 mm
Biofuel blend 10
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Definitionspunkt [l/h] 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Description BFP 20R3 L+R, SERVICE
Effektförbrukning [W] 42 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fabriksinställning tryck [bar] 10 bar
Filterarea [cm²] 11 cm²
Filterkvalitet [µm] 200
Filtertyp Patron
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE
Kapacitet [l/h] 24 l/h
Kapacitetomfång [l/h] [Max] 24 l/h
Kapacitetomfång [l/h] [Min] 0 l/h
Kapacitetsgrupp 0-24
Kapslingsgrad IP40
Kommentarer Rotation och munstycke/tryckuttag bestäms alltid betraktat från pumpens axelände.
Lagringstemperatur [°C] [Max] 70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min] -20 °C
Medietemperatur [°C] [Max] 70 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 0 °C
Munstycke/tryckuttag L + R
Oljepumphastighet [op/min] 3450 op/min
Oljetyp Fotogen/lättolja
Omgivande temperatur [°C] [Max] 70 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] -20 °C
Produktgrupp Pumps
Röranslutning 2-rör
SCIP ID nr fe5b794f-5ee4-4f99-8de6-b66a89abac9e
SCIP-dokumentproduktnamn Oil pump BFP 2 pipes - Service
Serie BFP
Startmoment [Nm] [Max] 0.1 N-m
Stängningsfunktion Ingen
Sugledning vakuum [bar] [Max] 0.4 bar
Tryck [bar] [Max] 20 bar
Tryck [bar] [Min] 7 bar
Tryck fotogen [bar] [Max] 12 bar
Tryck matarledning [bar] [Max] 2 bar
Typ BFP 20
Typ av motor BFP 20
UL evaluated Out of scope
Urtag/kil på axeln 1 urtag
Varvtal [rpm] [Max] 3450 varvtal
Varvtal [rpm] [Min] 2400 varvtal
Viskositet [cSt] [Max] 12 cSt
Viskositet [cSt] [Min] 1.3 cSt