Pumpar, BFP 52, 24 l/h, Munstycke/tryckuttag: L

071N3201

BFP 52E L3L, SERVICE

Produktinformation

Bruttovikt 1.326 Kilogram
Nettovikt 1.258 Kilogram
Volym 1.925 Liter
EAN 5702425156397

 

Rotation L
1- eller 2-stegs 2
Antal per förpackningsformat 10 antal
Antal steg 2
Axeldiameter [mm] 8 mm
Biofuel blend 10
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Definitionspunkt [l/h] 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Description BFP 52E L3L, SERVICE
Effektförbrukning [W] 42 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)-I
6(c)
Fabriksinställning tryck [bar] 10 bar
Fabriksinställning tryck steg 2 [Bar] 13 bar
Filterarea [cm²] 11 cm²
Filterkvalitet [µm] 200
Filtertyp Patron
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE
UKCA
Intertek Semko
DIN CERTCO
Kapacitet [l/h] 24 l/h
Kapacitetomfång [l/h] [Max] 24 l/h
Kapacitetomfång [l/h] [Min] 0 l/h
Kapacitetsgrupp 0-24
Kapslingsgrad IP40
Kommentarer Rotation och munstycke/tryckuttag bestäms alltid betraktat från pumpens axelände.
Lagringstemperatur [°C] [Max] 70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min] -20 °C
Matningsspänning [V] 230 V
Matningsspänning [V] [Max] 230 V
Matningsspänning [V] [Min] 220 V
Matningsspänning topp [V] [Max] 253 V
Matningsspänning topp [V] [Min] 207 V
Max.tryck steg 2 [Bar] [Max] 25 bar
Medietemperatur [°C] [Max] 70 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 0 °C
Munstycke/tryckuttag L
NO-typ Use with NO coil
Oljepumphastighet [op/min] 3450 op/min
Oljetyp Fotogen/lättolja
Omgivande temperatur [°C] [Max] 70 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] -20 °C
Produktgrupp Pumps
Röranslutning 2-rör
SCIP ID nr b9ccf2df-a60a-4db7-b88b-d72eb1f67887
SCIP-dokumentproduktnamn Oil pump BFP - Service
Serie BFP
Spole energiförbrukning [W] 9 W
Spole spänning [V] 220 - 230
Spole ström AC
Startmoment [Nm] [Max] 0.1 N-m
Stängningsfunktion Avstängning
Sugledning vakuum [bar] [Max] 0.4 bar
Tryck [bar] [Max] 25 bar
Tryck [bar] [Min] 7 bar
Tryck fotogen [bar] [Max] 12 bar
Tryck matarledning [bar] [Max] 2 bar
Typ BFP 52
Typ av motor NC+NO
UL evaluated Out of scope
Urtag/kil på axeln 1 urtag
Varvtal [rpm] [Max] 3450 varvtal
Varvtal [rpm] [Min] 2400 varvtal
Viskositet [cSt] [Max] 12 cSt
Viskositet [cSt] [Min] 1.3 cSt