Pumpar, BFP 41 LE-S, 24.00 l/h, Munstycke/tryckuttag: L
071N3137
BFP 41 L3L LE-S, SERVICE
Det finns en nyare förbättrad version av denna produkt som Danfoss rekommenderar att du undersöker.
Replacement
Replacement
BFP 41 L3L LE-S, SERVICE
Bruttovikt | 1.163 Kilogram |
Nettovikt | 1.157 Kilogram |
Volume | 1.925 Liter |
EAN | 5702425156380 |
Bruttovikt | 1.163 Kilogram |
Nettovikt | 1.157 Kilogram |
Volume | 1.925 Liter |
EAN | 5702425156380 |
Rotation | L |
1- eller 2-stegs | 1 |
Antal per förpackningsformat | 10 antal |
Antal steg | 1 |
Axeldiameter [mm] | 8 mm |
Biofuel blend | 10 |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Definitionspunkt [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
Description | BFP 41 L3L LE-S, SERVICE |
Effektförbrukning [W] | 42 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a)-I, 6(c) |
Fabriksinställning tryck [bar] | 10 bar |
Filterarea [cm²] | 11 cm² |
Filterkvalitet [µm] | 200 |
Filtertyp | Patron |
Förpackningsformat | Multipack |
Godkännande |
CE UKCA Intertek Semko DIN CERTCO |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapacitet [l/h] | 24 l/h |
Kapacitetomfång [l/h] [Max] | 24 l/h |
Kapacitetomfång [l/h] [Min] | 0 l/h |
Kapacitetsgrupp | 0-24 |
Kapslingsgrad | IP40 |
Kommentarer | Rotation och munstycke/tryckuttag bestäms alltid betraktat från pumpens axelände. |
Lagringstemperatur [°C] [Max] | 70 °C |
Lagringstemperatur [°C] [Min] | -20 °C |
Matningsspänning [V] | 230 V |
Matningsspänning [V] [Max] | 230 V |
Matningsspänning [V] [Min] | 220 V |
Matningsspänning topp [V] [Max] | 253 V |
Matningsspänning topp [V] [Min] | 207 V |
Medietemperatur [°C] [Max] | 70 °C |
Medietemperatur [°C] [Min] | 0 °C |
Munstycke/tryckuttag | L |
Oljepumphastighet [op/min] | 3450 op/min |
Oljetyp | Fotogen/lättolja |
Omgivande temperatur [°C] [Max] | 70 °C |
Omgivande temperatur [°C] [Min] | -20 °C |
Produktgrupp | Pumps |
Röranslutning | 2-rör |
SCIP ID nr | e64eb2f1-7a1d-4e8a-90ee-86caf7676ada |
SCIP-dokumentproduktnamn | Oil pump BFP 41 L3 LE S |
Serie | BFP |
Spole energiförbrukning [W] | 9 W |
Spole spänning [V] | 220 - 230 |
Spole ström | AC |
Startmoment [Nm] [Max] | 0.1 N-m |
Stängningsfunktion | Avstängning |
Sugledning vakuum [bar] [Max] | 0.4 bar |
Tryck [bar] [Max] | 20 bar |
Tryck [bar] [Min] | 7 bar |
Tryck fotogen [bar] [Max] | 12 bar |
Tryck matarledning [bar] [Max] | 2 bar |
Typ | BFP 41 LE-S |
Typ av motor | NC (normalt stängd) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL evaluated | Out of scope |
Urtag/kil på axeln | 1 urtag |
Varvtal [rpm] [Max] | 3450 varvtal |
Varvtal [rpm] [Min] | 2400 varvtal |
Viskositet [cSt] [Max] | 12 cSt |
Viskositet [cSt] [Min] | 1.3 cSt |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rotation | L |
1- eller 2-stegs | 1 |
Antal per förpackningsformat | 10 antal |
Antal steg | 1 |
Axeldiameter [mm] | 8 mm |
Biofuel blend | 10 |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Definitionspunkt [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
Description | BFP 41 L3L LE-S, SERVICE |
Effektförbrukning [W] | 42 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a)-I, 6(c) |
Fabriksinställning tryck [bar] | 10 bar |
Filterarea [cm²] | 11 cm² |
Filterkvalitet [µm] | 200 |
Filtertyp | Patron |
Förpackningsformat | Multipack |
Godkännande |
CE UKCA Intertek Semko DIN CERTCO |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapacitet [l/h] | 24 l/h |
Kapacitetomfång [l/h] [Max] | 24 l/h |
Kapacitetomfång [l/h] [Min] | 0 l/h |
Kapacitetsgrupp | 0-24 |
Kapslingsgrad | IP40 |
Kommentarer | Rotation och munstycke/tryckuttag bestäms alltid betraktat från pumpens axelände. |
Lagringstemperatur [°C] [Max] | 70 °C |
Lagringstemperatur [°C] [Min] | -20 °C |
Matningsspänning [V] | 230 V |
Matningsspänning [V] [Max] | 230 V |
Matningsspänning [V] [Min] | 220 V |
Matningsspänning topp [V] [Max] | 253 V |
Matningsspänning topp [V] [Min] | 207 V |
Medietemperatur [°C] [Max] | 70 °C |
Medietemperatur [°C] [Min] | 0 °C |
Munstycke/tryckuttag | L |
Oljepumphastighet [op/min] | 3450 op/min |
Oljetyp | Fotogen/lättolja |
Omgivande temperatur [°C] [Max] | 70 °C |
Omgivande temperatur [°C] [Min] | -20 °C |
Produktgrupp | Pumps |
Röranslutning | 2-rör |
SCIP ID nr | e64eb2f1-7a1d-4e8a-90ee-86caf7676ada |
SCIP-dokumentproduktnamn | Oil pump BFP 41 L3 LE S |
Serie | BFP |
Spole energiförbrukning [W] | 9 W |
Spole spänning [V] | 220 - 230 |
Spole ström | AC |
Startmoment [Nm] [Max] | 0.1 N-m |
Stängningsfunktion | Avstängning |
Sugledning vakuum [bar] [Max] | 0.4 bar |
Tryck [bar] [Max] | 20 bar |
Tryck [bar] [Min] | 7 bar |
Tryck fotogen [bar] [Max] | 12 bar |
Tryck matarledning [bar] [Max] | 2 bar |
Typ | BFP 41 LE-S |
Typ av motor | NC (normalt stängd) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL evaluated | Out of scope |
Urtag/kil på axeln | 1 urtag |
Varvtal [rpm] [Max] | 3450 varvtal |
Varvtal [rpm] [Min] | 2400 varvtal |
Viskositet [cSt] [Max] | 12 cSt |
Viskositet [cSt] [Min] | 1.3 cSt |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |