Pumpar, RSA, 120.00 l/h, Munstycke/tryckuttag: L

070L3366

RSA 60

Produktinformation

Bruttovikt 2.196 Kilogram
Nettovikt 2.015 Kilogram
Volym 3.37 Liter
EAN 5702425025433

 

Rotation L
1- eller 2-stegs 1
Antal per förpackningsformat 6 antal
Antal steg 1
Axeldiameter [tum] 7/16
Biofuel blend 100
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Definitionspunkt [l/h] 2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt
Description RSA 60
Effektförbrukning [W] 89 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Fabriksinställning tryck [bar] 7 bar
Filterarea [cm²] 75 cm²
Filterkvalitet [µm] 150
Filtertyp Ring
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapacitet [l/h] 120 l/h
Kapacitetomfång [l/h] [Max] 149 l/h
Kapacitetomfång [l/h] [Min] 100 l/h
Kapacitetsgrupp 100-149
Kommentarer Rotation och munstycke/tryckuttag bestäms alltid betraktat från pumpens axelände.
Lagringstemperatur [°C] [Max] 120 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min] -25 °C
Medietemperatur [°C] [Max] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -10 °C
Munstycke/tryckuttag L
Oljepumphastighet [op/min] 3600 op/min
Oljetyp Fotogen/lättolja
Omgivande temperatur [°C] [Max] 120 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] -20 °C
Produktgrupp Pumps
Röranslutning 1-rör
SCIP ID nr d7554548-0d48-4f87-949e-e06d2b53628e
SCIP-dokumentproduktnamn Oil pumps - RSA 60
Serie RS
Startmoment [Nm] [Max] 0.24 N-m
Stängningsfunktion Avstängning
Sugledning vakuum [bar] [Max] 0.4 bar
Tryck [bar] [Max] 21 bar
Tryck [bar] [Min] 5.5 bar
Tryck fotogen [bar] [Max] 12 bar
Tryck matarledning [bar] [Max] 4 bar
Tryckintervall specialfjäder bar [Max] 5 bar
Tryckintervall specialfjäder bar [Min] 1 bar
Typ RSA
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
18
UL evaluated Out of scope
Urtag/kil på axeln 1 urtag
Varvtal [rpm] [Max] 3600 varvtal
Varvtal [rpm] [Min] 1400 varvtal
Viskositet [cSt] [Max] 18 cSt
Viskositet [cSt] [Min] 1.3 cSt
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality