Pumpar, RSA, 180 l/h, Munstycke/tryckuttag: L

070-3470

RSA 95

Produktinformation

Bruttovikt 2.508 Kilogram
Nettovikt 2.507 Kilogram
Volym 3.374 Liter
EAN 5702425007910

 

Rotation R
1- eller 2-stegs 1
Antal per förpackningsformat 6 antal
Antal steg 1
Axeldiameter [mm] 10 mm
Biofuel blend 100
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Definitionspunkt [l/h] 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Description RSA 95
Effektförbrukning [W] 161 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Fabriksinställning tryck [bar] 10 bar
Filterarea [cm²] 170 cm²
Filterkvalitet [µm] 150
Filtertyp Ring
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE
Kapacitet [l/h] 180 l/h
Kapacitetomfång [l/h] [Max] 299 l/h
Kapacitetomfång [l/h] [Min] 150 l/h
Kapacitetsgrupp 150-299
Kommentarer Rotation och munstycke/tryckuttag bestäms alltid betraktat från pumpens axelände.
Lagringstemperatur [°C] [Max] 120 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min] -25 °C
Medietemperatur [°C] [Max] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -10 °C
Munstycke/tryckuttag L
Oljepumphastighet [op/min] 3600 op/min
Oljetyp Fotogen/lättolja
Omgivande temperatur [°C] [Max] 120 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] -20 °C
Produktgrupp Pumps
Röranslutning 1-rör
SCIP ID nr 71d0dc01-505e-4225-9876-a051b402f248
SCIP-dokumentproduktnamn Oil pumps - RSA 095 M 1000
Serie RS
Startmoment [Nm] [Max] 0.3 N-m
Stängningsfunktion Avstängning
Sugledning vakuum [bar] [Max] 0.4 bar
Tryck [bar] [Max] 21 bar
Tryck [bar] [Min] 5.5 bar
Tryck fotogen [bar] [Max] 12 bar
Tryck matarledning [bar] [Max] 4 bar
Tryckintervall specialfjäder bar [Max] 5 bar
Tryckintervall specialfjäder bar [Min] 1 bar
Typ RSA
UL evaluated Out of scope
Urtag/kil på axeln 1 urtag
Varvtal [rpm] [Max] 3600 varvtal
Varvtal [rpm] [Min] 1400 varvtal
Viskositet [cSt] [Max] 18 cSt
Viskositet [cSt] [Min] 1.3 cSt