Köldmediefördelare, RD 33, 6 antal, 6 mm

069G201406

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODM, Antal hål: 6, Max. Arbetstryck [bar]: 49, Munstycke, storlek [mm]: 6

Produktinformation

Bruttovikt 0.14 Kilogram
Nettovikt 0.14 Kilogram
Volym 0.12 Liter
EAN 5702422042303

 

Antal hål 6 antal
Antal per förpackningsformat 24 antal
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Industripack
Godkännande UL
hus storlek 33
Ingång, storlek [mm] 16 mm
Inlopp anslutningstyp Lödning, ODM
Max. Arbetstryck [bar] 49 bar
Max. Arbetstryck [psig] 711 psig
Munstycke, storlek [mm] 6 mm
Produktgrupp Refrigerant distributors
Produktnamn Köldmediefördelare
SCIP ID nr e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
SCIP-dokumentproduktnamn RD
Typ RD 33
Typbeteckning RD33-B06-B06
UL evaluated Yes
Utlopp, storlek [mm] 6 mm