Köldmediefördelare, RD 21, 2 antal, 5 mm

069G000802

Den här produkten är inte tillgänglig i Product Store. Vänligen kontakta kundservice.

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODM, Antal hål: 2, Max. Arbetstryck [bar]: 49, Munstycke, storlek [mm]: 5

Produktinformation

Bruttovikt 0.057 Kilogram
Nettovikt 0.057 Kilogram
Volym 0.288 Liter
EAN 5702422033295

 

Antal hål 2 antal
Antal per förpackningsformat 24 antal
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Industripack
Godkännande UL
hus storlek 21
Ingång, storlek [mm] 12 mm
Inlopp anslutningstyp Lödning, ODM
Max. Arbetstryck [bar] 49 bar
Max. Arbetstryck [psig] 711 psig
Munstycke, storlek [mm] 5 mm
Produktgrupp Refrigerant distributors
Produktnamn Köldmediefördelare
SCIP ID nr c3a995ba-725e-4eb6-8b7e-6509f3eb9554
SCIP-dokumentproduktnamn Filters
Typ RD 21
Typbeteckning RD21-A05-B02
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Utlopp, storlek [mm] 6 mm