Köldmediefördelare, RD 21, 3 antal, 1/2 tum, 1/4 tum, 5 mm

069G000703

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODM, Ingång, storlek [tum]: 1/2 tum, Utlopp, storlek [tum]: 1/4 tum, Antal hål: 3, Max. Arbetstryck [bar]: 49, Munstycke, storlek [mm]: 5

Produktinformation

Bruttovikt 0.041 Kilogram
Nettovikt 0.041 Kilogram
Volym 0.04 Liter
EAN 5702422018988

 

Antal hål 3 antal
Antal per förpackningsformat 24 antal
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Industripack
Godkännande UL
hus storlek 21
Ingång, storlek [tum] 1/2 tum
Inlopp anslutningstyp Lödning, ODM
Max. Arbetstryck [bar] 49 bar
Max. Arbetstryck [psig] 711 psig
Munstycke, storlek [mm] 5 mm
Produktgrupp Refrigerant distributors
Produktnamn Köldmediefördelare
SCIP ID nr c3a995ba-725e-4eb6-8b7e-6509f3eb9554
SCIP-dokumentproduktnamn Filters
Typ RD 21
Typbeteckning RD21-H05-J03
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Utlopp, storlek [tum] 1/4 tum
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality