Termostatisk expansionsventil, TE 2, R22/R407C

068Z3209

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Tryckutjämning: Externt utjämnad

Produktinformation

Bruttovikt 0.316 Kilogram
Nettovikt 0.294 Kilogram
Volym 0.489 Liter
EAN 5702422117261

 

Anslutningsmaterial Mässing
Antal per förpackningsformat 20 antal
Beräknad kap. villk. område N [IMP] OS=10.8 ºF
tcond=100 ºF
tevap=40 ºF
tliq=98 ºF
Beräknad kap. villk. område N [SI] OS=6K
tcond=38 ºC
tevap=4.4 ºC
tliq=37 ºC
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Delprogramnamn T2/TE2
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Flöde Dubbelriktat flöde med dysa 01-05
Flödesgrupp 2
Flödesriktning indikator Präglad 1-vägspil
Förpackningsformat Multipack
Godkännande EAC
LLC CDC TYSK
Husmaterial Mässing
Identisk produkt 068Z3238
Ingående delar Givarklammer
Ingång, storlek [tum] 3/8 tum
Inlopp anslutningstyp Flare
Kategori Art. 4, par. 3
Köldmedium R22/R407C
Längd på kapillärrör [mm] 1500 mm
Längd på kapillärrör [tum] 59 in
Max. Arbetstryck [bar] 34 bar
Max. Arbetstryck [psig] 500 psig
Produktgrupp Expansion valves
Produktnamn Termostatisk expansionsventil
Produkttillbehör TXV-tillbehör
Riktning Vinklad
SCIP ID nr c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP-dokumentproduktnamn T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Servicerbar TXV-reservdelar
Statisk överhettning (SS) [°C] 4 °C
Statisk överhettning (SS) [°F] 7.2 °F
Temperaturområde [°C] [Max] 10 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 50 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -40 °F
Tryckutjämning Externt utjämnad
Typ TE 2
UA address UA_2L.png
Utjämn. ansl. typ Flare
Utjämning, storlek [tum] 1/4 in
Utlopp anslutningstyp Flare
Utlopp, storlek [tum] 1/2 tum
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Överhettningsinställning Justerbar

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality