Termostatisk expansionsventil, TE 2, R744

068Z2901

Temperaturområde [°C]: -40 - 0, MOP-punkt [°C]: 5, Tryckutjämning: Externt utjämnad

Produktinformation

Bruttovikt 0.315 Kilogram
Nettovikt 0.267 Kilogram
Volym 0.489 Liter
EAN 5715162427095

 

Anslutningsmaterial Mässing
Antal per förpackningsformat 20 antal
Beräknad kap. villk. område N [IMP] OS=3,6°F
Beräknad kap. villk. område N [SI] OS=2K
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Delprogramnamn T2/TE2
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Flöde Enkelflöde
Flödesgrupp 2
Flödesriktning indikator Präglad 1-vägspil
Förpackningsformat Multipack
Husmaterial Mässing
Ingående delar Givarklammer
Ingång, storlek [tum] 3/8 tum
Inlopp anslutningstyp Flare
Kategori Art. 4, par. 3
Köldmedium R744
Längd på kapillärrör [mm] 1500 mm
Längd på kapillärrör [tum] 59 in
Max. Arbetstryck [bar] 90 bar
Max. Arbetstryck [psig] 1305 psig
MOP-punkt [psig] MOP 561
MOP-punkt [°C] 5 °C
MOP-punkt [°F 41 °F
Produktgrupp Expansion valves
Produktnamn Termostatisk expansionsventil
Produkttillbehör TXV-tillbehör
Riktning Vinklad
SCIP ID nr c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP-dokumentproduktnamn T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Servicerbar TXV-reservdelar
Statisk överhettning (SS) [°C] 3 °C
Statisk överhettning (SS) [°F] 5.4 °F
Temperaturområde [°C] [Max] 0 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 32 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -40 °F
Tryckutjämning Externt utjämnad
Typ TE 2
UA address UA_2L.png
UL-godkända köldmedier R744
Utjämn. ansl. typ LÖDNING
Utjämning, storlek [mm] 6 mm
Utlopp anslutningstyp LÖDNING
Utlopp, storlek [mm] 12 mm
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Överhettningsinställning Justerbar

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality