Varmgasvärmeväxlingsventil, TEAT 85-85, Flänsar

068G6069

Temperaturområde [°C]: 35 - 65, Produkttillbehör: Flänsar

Produktinformation

Bruttovikt 3.34 Kilogram
Nettovikt 3 Kilogram
Volym 6.248 Liter
EAN 5702422033431

 

Anslutningsstorlek [in] 3/4 in
Anslutningstyp Svetsfläns
Antal per förpackningsformat 1 antal
Beräknad kap., förhållanden [IMP] Subcooling=7,2 °
tevap=39,2 °F
Beräknad kap., förhållanden [SI] Underkylning = 4K
tevap=4 °C
Beräknad kapacitet R717 [kW] 274 kW
Beräknad kapacitet R717 [TR] 78.3 TR
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesgrupp 1
Flödesriktning indikator Präglad 1-vägspil
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande EAC
Husmaterial Gjutjärn GGG40.3
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingång, anslutningsstorlek [tum] 3/4 in
Kategori Art. 3, par. 3
Köldmedium R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Längd på kapillärrör [mm] 5000 mm
Längd på kapillärrör [tum] 192 in
Max. Arbetstryck [bar] 20 bar
Max. Arbetstryck [psig] 290 psig
Max. testtryck [bar] 30 bar
Max. testtryck [psig] 435 psig
P band 20 °C
P-band [°F] 68 °F
Produktbeskrivning Termostatisk expans.ventil
Produktgrupp Expansion valves
Produktnamn Varmgasvärmeväxlingsventil
Produkttillbehör Flänsar
Riktning Rak
SCIP ID nr 28ac93c7-8f38-4a98-acf0-30588207863b
SCIP-dokumentproduktnamn TEA/TEAT/TEVA
Servicerbar TXV-reservdelar
Temperaturområde [°C] [Max] 65 °C
Temperaturområde [°C] [Min] 35 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 149 °F
Temperaturområde [°F] [Min] 95 °F
Tryckutjämning Internt utjämnad
Typ TEAT 85-85
UK RoHS compliance Out of scope
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality