Termostatisk expansionsventil, TEA 85-55, R717

068G6008

Temperaturområde [°C]: -50 - 0, Tryckutjämning: Externt utjämnad

Produktinformation

Bruttovikt 3.12 Kilogram
Nettovikt 3.098 Kilogram
Volym 6.248 Liter
EAN 5702422012962

 

Anslutningsstorlek [in] 3/4 in
Anslutningstyp Svetsfläns
Antal per förpackningsformat 1 antal
Beräknad kap., förhållanden [IMP] Subcooling=7,2 °F
tcond=89,6 °F
tevap=59 °F
Beräknad kap., förhållanden [SI] Underkylning = 4K
tcond=32 °C
tevap = 15 °C
Beräknad kapacitet R717 [kW] 190 kW
Beräknad kapacitet R717 [TR] 55 TR
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesgrupp 1
Flödesriktning indikator Präglad 1-vägspil
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande EAC
Husmaterial Gjutjärn GGG40.3
Ingående delar Svetsnippel
Kategori Art. 4, par. 3
Köldmedium R717
Längd på kapillärrör [mm] 5000 mm
Längd på kapillärrör [tum] 192 in
Max. Arbetstryck [bar] 19 bar
Max. Arbetstryck [psig] 276 psig
Max. testtryck [bar] 28.5 bar
Max. testtryck [psig] 413 psig
Produktbeskrivning Termostatisk expans.ventil
Produktgrupp Expansion valves
Produktnamn Termostatisk expansionsventil
Produkttillbehör Flänsar
Riktning Rak
SCIP ID nr 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP-dokumentproduktnamn TEA TEAT
Servicerbar TXV-reservdelar
Temperaturområde [°C] [Max] 0 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 32 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Tryckutjämning Externt utjämnad
Typ TEA 85-55
Utjämn. ansl. typ M
Utjämningsanslutning Svetsnippel 6,5mm
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Överhettningsinställning Justerbar

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality