Termostatisk expansionsventil, TEA 20-12, R717

068G6005

Temperaturområde [°C]: -50 - 0, Tryckutjämning: Externt utjämnad

Product details

Bruttovikt 2.47 Kilogram
Nettovikt 2.282 Kilogram
Volym 6.248 Liter
EAN 5702422012658

 

Anslutningsstorlek [in] 1/2 in
Anslutningstyp Svetsfläns
Antal per förpackningsformat 1 antal
Beräknad kap., förhållanden [IMP] Subcooling=7,2 °F
tcond=89,6 °F
tevap=59 °F
Beräknad kap., förhållanden [SI] Underkylning = 4K
tcond=32 °C
tevap = 15 °C
Beräknad kapacitet R717 [TR] 12 TR
Capillary tube length [mm] 5000 mm
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesgrupp 1
Flödesriktning indikator Präglad 1-vägspil
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande EAC
Husmaterial Gjutjärn GGG40.3
Kategori Art. 4, par. 3
Längd på kapillärrör [tum] 192 in
Max. Arbetstryck [bar] 19 bar
Max. Arbetstryck [psig] 276 psig
Max. test pressure [psig] 413 psig
Max. testtryck [bar] 28.5 bar
Parts included Weld nipple
Product group Expansion valves
Product Name Description Thermostatic expansion valve
Produktbeskrivning Termostatisk expans.ventil
Produkttillbehör Flänsar
Rated capacity R717 [kW] 42 kW
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerants R717
Riktning Rak
SCIP dossier no. 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dossier product name TEA TEAT
Servicerbar TXV-reservdelar
Temperaturområde [°C] [Max] 0 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 32 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Tryckutjämning Externt utjämnad
Type TEA 20-12
Utjämn. ansl. typ M
Utjämningsanslutning Svetsnippel 6,5mm
Överhettningsinställning Justerbar

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality