Elektrisk expansionsventil, AKV 10PS4

068F5184

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF

Produktinformation

Bruttovikt 0.382 Kilogram
Nettovikt 0.266 Kilogram
Volym 0.949 Liter
EAN 5702428942188

 

Antal per förpackningsformat 16 antal
Beräknad kapacitet R744 [kW] 5.3 kW
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dysstorlek [mm] 3 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Funktion NC
Förpackningsformat Industripack
Godkännande C UL US-LISTADE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
Ingång, storlek [tum] 3/8 in
Inlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Kv värde [gal/min] 0.06 gal/min
Kv värde [m³/h] 0.05 m³/h
Köldmedium R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R469A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R744
Manuell drift, tillval Nej
Manövreringsanordning [mm] 13.5 mm
Max. Arbetstryck [bar] 90 bar
Max. Arbetstryck [psig] 1305 psig
Medietemperaturområde [°C] [Max] 60 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 140 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -58 °F
MinODP [bar] 0.1 bar
MinODP [psi] 1.45 psi
MOPD[bar/psi] 55 bar/798 psi Coil Dependent
Omgivningstemperatur -50 - 50 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 120 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -58 °F
Produktgrupp Expansion valves
Produktnamn Elektrisk expansionsventil
Produkttillbehör Electric valve accessories
Riktning Vinklad
SCIP ID nr 42978228-2cb2-4cc8-8e34-6ceb39385da
SCIP-dokumentproduktnamn AKV 10/AKV 10P/AKVH 10/AKVO 10/EVRP 3
Servicerbar Electric valve spare parts
Spole Nej
Typ AKV 10PS4
Typbeteckning Elektrisk expansionsventil
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL-godkända köldmedier R1233zd(E)
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R744
Utlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Utlopp, storlek [tum] 1/2 tum