Regulator för förbiledning av varmgas, TGHE

067N8301

Den här produkten är inte tillgänglig i Product Store. Vänligen kontakta kundservice.

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Temperaturområde [°C]: -1 - 13, Dyskapacitet [kW]: 5.6, Tryckutjämning: Externt utjämnad

Produktinformation

Bruttovikt 0.743 Kilogram
Nettovikt 0.61 Kilogram
Volym 2.589 Liter
EAN 5702428324670

 

Anslutningsmaterial Koppar
Antal per förpackningsformat 8 antal
Balansport [Ja/Nej] Ja
Beräknad kap. villk. område N [IMP] Delta tsuct=7 °F
tcond=104 °F
tevap=28 °F
Beräknad kap. villk. område N [SI] Delta tsuct=4K
tcond=40 °C
tevap=-2.0 °C
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dyskapacitet [kW] 5.6 kW
Dyskapacitet [TR] 1.6 TR
Dysstorlek 20
Elementtemperatur max. [°C] 110 °C
Elementtemperatur max. [°F] 230 °F
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flöde Dubbelriktat flöde
Flödesgrupp 2
Flödesriktning indikator Präglad 1-vägspil
Förpackningsformat Multipack
Godkännande C UL US-LISTADE
EAC
LLC CDC TYSK
Husmaterial Mässing
Ingående delar Givarklammer
Ingång, storlek [tum] 5/8 tum
Inlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Kategori Art. 4, par. 3
Köldmedium R134a
Längd på kapillärrör [mm] 1500 mm
Längd på kapillärrör [tum] 59 in
Max. Arbetstryck [bar] 49 bar
Max. Arbetstryck [psig] 711 psig
Produktgrupp Press. and temp. regul. valves
Produktnamn Regulator för förbiledning av varmgas
Produkttillbehör TXV-tillbehör
Riktning Rak
SCIP ID nr d44ec740-dfe8-4c0a-9644-96406f010504
SCIP-dokumentproduktnamn TGE
Servicerbar Nej
Statisk överhettning (SS) [°C] 2 °C
Statisk överhettning (SS) [°F] 3.6 °F
Temperaturområde [°C] [Max] 13 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -1 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 55 °F
Temperaturområde [°F] [Min] 30 °F
Tryckutjämning Externt utjämnad
Typ TGHE
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL-godkända köldmedier R134a
Utjämn. ansl. typ Lödning, ODF
Utjämning, storlek [tum] 1/4 in
Utlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Utlopp, storlek [tum] 5/8 tum
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Överhettningsinställning Justerbar

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality