Termostatisk expansionsventil, TGE, R22/R407C

067N2195

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dyskapacitet [kW]: 20.00, Dyskapacitet [TR]: 6.00, Tryckutjämning: Externt utjämnad

Produktinformation

Bruttovikt 0.418 Kilogram
Nettovikt 0.384 Kilogram
Volume 1.739 Liter
EAN 5702428165723

 

Anslutningsmaterial Koppar
Antal per förpackningsformat 12 antal
Balansport [Ja/Nej] Ja
Beräknad kap. villk. område N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
Beräknad kap. villk. område N [SI] tcond=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
China RoHS compliance Out of scope
Dyskapacitet [kW] 20 kW
Dyskapacitet [TR] 6 TR
Dysstorlek 6
Elementtemperatur max. [°C] 110 °C
Elementtemperatur max. [°F] 230 °F
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flöde Dubbelriktat flöde
Flödesgrupp 2
Flödesriktning indikator Präglad 1-vägspil
Förpackningsformat Multipack
Godkännande C UL US-LISTADE
EAC
LLC CDC TYSK
Husmaterial Mässing
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingående delar Givarklammer
Ingång, storlek [mm] 16 mm
Inlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Kategori Art. 4, par. 3
Köldmedium R22/R407C
Längd på kapillärrör [mm] 1500 mm
Längd på kapillärrör [tum] 59 in
Max. Arbetstryck [bar] 49 bar
Max. Arbetstryck [psig] 711 psig
Product Name Description Termostatisk expansionsventil
Produktgrupp Expansion valves
Produkttillbehör TXV-tillbehör
Riktning Rak
SCIP ID nr d44ec740-dfe8-4c0a-9644-96406f010504
SCIP-dokumentproduktnamn TGE
Servicerbar Nej
Statisk överhettning (SS) [°C] 4 °C
Statisk överhettning (SS) [°F] 7.2 °F
Temperaturområde [°C] [Max] 10 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 50 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -40 °F
Tryckutjämning Externt utjämnad
Typ TGE
UK RoHS compliance Out of scope
UL-godkända köldmedier R22
R407C
Utjämn. ansl. typ Lödning, ODF
Utjämning, storlek [mm] 6 mm
Utlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Utlopp, storlek [mm] 22 mm
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Överhettningsinställning Justerbar

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality