Termostatisk expansionsventil, TGE, R22/R407C
067N2075
Temperaturområde [°C]: -25 - 10, MOP-punkt [°C]: 15, Dyskapacitet [kW]: 92.00, Dyskapacitet [TR]: 26.00, Tryckutjämning: Externt utjämnad
Temperaturområde [°C]: -25 - 10, MOP-punkt [°C]: 15, Dyskapacitet [kW]: 92.00, Dyskapacitet [TR]: 26.00, Tryckutjämning: Externt utjämnad
Bruttovikt | 1.06 Kilogram |
Nettovikt | 0.989 Kilogram |
Volume | 2.5 Liter |
EAN | 5702428139045 |
Bruttovikt | 1.06 Kilogram |
Nettovikt | 0.989 Kilogram |
Volume | 2.5 Liter |
EAN | 5702428139045 |
Anslutningsmaterial | Koppar |
Antal per förpackningsformat | 8 antal |
Balansport [Ja/Nej] | Ja |
Beräknad kap. villk. område N [IMP] |
tcond=100 °F tevap=40 °F tliq=98 °F |
Beräknad kap. villk. område N [SI] |
tcond=38 °C tevap=4.4 °C tliq=37 °C |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dyskapacitet [kW] | 92 kW |
Dyskapacitet [TR] | 26 TR |
Dysstorlek | 26 |
Elementtemperatur max. [°C] | 110 °C |
Elementtemperatur max. [°F] | 230 °F |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Flöde | Dubbelriktat flöde |
Flödesgrupp | 2 |
Flödesriktning indikator | Präglad 1-vägspil |
Förpackningsformat | Industripack |
Godkännande |
C UL US-LISTADE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Husmaterial | Mässing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingående delar | Givarklammer |
Ingång, storlek [mm] | 22 mm |
Inlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
Kategori | Art. 4, par. 3 |
Köldmedium | R22/R407C |
Längd på kapillärrör [mm] | 3000 mm |
Längd på kapillärrör [tum] | 118 in |
Max. Arbetstryck [bar] | 49 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 711 psig |
MOP-punkt [psig] | MOP 100 |
MOP-punkt [°C] | 15 °C |
MOP-punkt [°F | 60 °F |
Product Name Description | Termostatisk expansionsventil |
Produktgrupp | Expansion valves |
Produkttillbehör | TXV-tillbehör |
Riktning | Rak |
Servicerbar | Nej |
Statisk överhettning (SS) [°C] | 4 °C |
Statisk överhettning (SS) [°F] | 7.2 °F |
Temperaturområde [°C] [Max] | 10 °C |
Temperaturområde [°C] [Min] | -25 °C |
Temperaturområde [°F] [Max] | 50 °F |
Temperaturområde [°F] [Min] | -15 °F |
Tryckutjämning | Externt utjämnad |
Typ | TGE |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-godkända köldmedier |
R22 R407C |
Utjämn. ansl. typ | Lödning, ODF |
Utjämning, storlek [mm] | 6 mm |
Utlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
Utlopp, storlek [mm] | 35 mm |
Överhettningsinställning | Justerbar |
Anslutningsmaterial | Koppar |
Antal per förpackningsformat | 8 antal |
Balansport [Ja/Nej] | Ja |
Beräknad kap. villk. område N [IMP] |
tcond=100 °F tevap=40 °F tliq=98 °F |
Beräknad kap. villk. område N [SI] |
tcond=38 °C tevap=4.4 °C tliq=37 °C |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dyskapacitet [kW] | 92 kW |
Dyskapacitet [TR] | 26 TR |
Dysstorlek | 26 |
Elementtemperatur max. [°C] | 110 °C |
Elementtemperatur max. [°F] | 230 °F |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Flöde | Dubbelriktat flöde |
Flödesgrupp | 2 |
Flödesriktning indikator | Präglad 1-vägspil |
Förpackningsformat | Industripack |
Godkännande |
C UL US-LISTADE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Husmaterial | Mässing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingående delar | Givarklammer |
Ingång, storlek [mm] | 22 mm |
Inlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
Kategori | Art. 4, par. 3 |
Köldmedium | R22/R407C |
Längd på kapillärrör [mm] | 3000 mm |
Längd på kapillärrör [tum] | 118 in |
Max. Arbetstryck [bar] | 49 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 711 psig |
MOP-punkt [psig] | MOP 100 |
MOP-punkt [°C] | 15 °C |
MOP-punkt [°F | 60 °F |
Product Name Description | Termostatisk expansionsventil |
Produktgrupp | Expansion valves |
Produkttillbehör | TXV-tillbehör |
Riktning | Rak |
Servicerbar | Nej |
Statisk överhettning (SS) [°C] | 4 °C |
Statisk överhettning (SS) [°F] | 7.2 °F |
Temperaturområde [°C] [Max] | 10 °C |
Temperaturområde [°C] [Min] | -25 °C |
Temperaturområde [°F] [Max] | 50 °F |
Temperaturområde [°F] [Min] | -15 °F |
Tryckutjämning | Externt utjämnad |
Typ | TGE |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-godkända köldmedier |
R22 R407C |
Utjämn. ansl. typ | Lödning, ODF |
Utjämning, storlek [mm] | 6 mm |
Utlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
Utlopp, storlek [mm] | 35 mm |
Överhettningsinställning | Justerbar |