Termostatisk expansionsventil, TGE, R22/R407C

067N2000

Temperaturområde [°C]: -25 - 10, MOP-punkt [°C]: 15, Dyskapacitet [kW]: 10, Dyskapacitet [TR]: 3, Tryckutjämning: Externt utjämnad

Produktinformation

Bruttovikt 0.467 Kilogram
Nettovikt 0.37 Kilogram
Volym 1.739 Liter
EAN 5702428137850

 

Anslutningsmaterial Koppar
Antal per förpackningsformat 12 antal
Balansport [Ja/Nej] Ja
Beräknad kap. villk. område N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
Beräknad kap. villk. område N [SI] tcond=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dyskapacitet [kW] 10 kW
Dyskapacitet [TR] 3 TR
Dysstorlek 3
Elementtemperatur max. [°C] 110 °C
Elementtemperatur max. [°F] 230 °F
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flöde Dubbelriktat flöde
Flödesgrupp 2
Flödesriktning indikator Präglad 1-vägspil
Förpackningsformat Multipack
Godkännande C UL US-LISTADE
EAC
LLC CDC TYSK
Husmaterial Mässing
Identisk produkt 067N2020
Ingående delar Givarklammer
Ingång, storlek [tum] 3/8 tum
Inlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Kategori Art. 4, par. 3
Köldmedium R22/R407C
Längd på kapillärrör [mm] 1500 mm
Längd på kapillärrör [tum] 59 in
Max. Arbetstryck [bar] 49 bar
Max. Arbetstryck [psig] 711 psig
MOP-punkt [psig] MOP 100
MOP-punkt [°C] 15 °C
MOP-punkt [°F 60 °F
Produktgrupp Expansion valves
Produktnamn Termostatisk expansionsventil
Produkttillbehör TXV-tillbehör
Riktning Rak
SCIP ID nr 28ac93c7-8f38-4a98-acf0-30588207863b
SCIP-dokumentproduktnamn TEA/TEAT/TEVA
Servicerbar Nej
Statisk överhettning (SS) [°C] 4 °C
Statisk överhettning (SS) [°F] 7.2 °F
Temperaturområde [°C] [Max] 10 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -25 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 50 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -15 °F
Tryckutjämning Externt utjämnad
Typ TGE
UL evaluated Yes
UL-godkända köldmedier R22
R407C
Utjämn. ansl. typ Lödning, ODF
Utjämning, storlek [tum] 1/4 in
Utlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Utlopp, storlek [tum] 5/8 tum
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Överhettningsinställning Justerbar

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality