Element för expansionsventil, TE 55, R22/R407C

067G3217

Temperaturområde [°C]: -60 - -25, MOP-punkt [°C]: -20, Tryckutjämning: Externt utjämnad

Produktinformation

Bruttovikt 0.84 Kilogram
Nettovikt 0.69 Kilogram
Volume 2.25 Liter
EAN 5702428322294

 

Antal per förpackningsformat 9 antal
China RoHS compliance Yes
Delprogramnamn TE 55
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Multipack
Godkännande EAC
LLC CDC TYSK
Husmaterial Mässing
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingående delar Givarklammer
Packning
Key
O-ring
Köldmedium R22/R407C
Längd på kapillärrör [mm] 5000 mm
Längd på kapillärrör [tum] 197 in
Max. Arbetstryck [bar] 28 bar
Max. Arbetstryck [psig] 400 psig
MOP-punkt [psig] MOP 20
MOP-punkt [°C] -20 °C
MOP-punkt [°F -4 °F
Product Name Description Element för expansionsventil
Produktgrupp Expansion valves
Produkttillbehör TXV-tillbehör
SCIP ID nr 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP-dokumentproduktnamn TE
Servicerbar TXV-reservdelar
Temperaturområde [°C] [Max] -25 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -60 °C
Temperaturområde [°F] [Max] -15 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -75 °F
Tryckutjämning Externt utjämnad
Typ TE 55
Typbeteckning Element
UK RoHS compliance Out of scope
Utjämn. ansl. typ Flare
Utjämning, storlek [tum] 1/4 in
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Överhettningsinställning Justerbar

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality